Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Delta Roboter

Anzahl Produkte: 22

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 60 m/s²

Optional erhältlich
4.417,00 EUR/Stk.
10 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 400 mm

Produktinformation
  • Bis zu 60 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis +/- 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 30 m/s²

Optional erhältlich
3.893,51 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
7.336,77 EUR/Stk.
Zur Produktseite

igus Robot Control Robotersteuerung für Delta- und Portalroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale, Delta-Roboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.

TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
3.871,64 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

3-Achs Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 660 mm

Produktinformation
  • Bis zu 30 Picks / min.
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 20 m/s²

Optional erhältlich
5.447,63 EUR/Stk.
10 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 2 x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
1.538,33 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

2-Achs Delta Roboter | Arbeitsraum 700 mm

Produktinformation
  • Bis zu 50 Picks / min.
  • Traglast 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 2,0 m/s
  • Max. Beschleunigung: 30 m/s²

Optional erhältlich
4.580,60 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 2-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 2x Motorleitung, gerader Stecker
  • 2x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 2x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 2x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, Linien-, Flächen- & 2-Achs Delta-Roboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
361,10 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Large

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
8.733,12 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 3-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 3x Motorleitung, gerader Stecker
  • 3x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 3x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 3x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, Raum-, SCARA- & 3-Achs Delta-Roboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
541,65 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Assemblykit D1 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Set aus 3x igus® dryve D1, Initiatoren inkl. Halter, Anschlussleitungen mit geraden Stecker in der Länge 10m
 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
2.307,49 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

Steuerungsset D1 für 3-Achs-Kinematiken

Produktinformation 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
1.589,11 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Steuerungsset D1 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation 
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Die Motorsteuerung schon vor dem Kauf mit der Online-Simulation hier ausprobieren 
1.059,40 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta - 400 mm

Produktinformation
  • Universell: Anschlusselement mit Zugentlastungsmöglichkeit 
  • Stabil: Große, montagefreundliche Bolzen
  • Kabelfreundlich: Sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Leise: Eingebaute "Bremse" reduziert Geräusche
  • Robust: Eckiges Anschlagsystem für große Zusatzlasten
  • Variantenreich: Nicht zu öffnen oder im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar

Passend zum Delta Roboter mit 2 Achsen:
47,07 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 5-10 Tagen versandfertig
Zur Produktseite

Energieketten-Komplettset für 2-Achs Delta - 700 mm

Produktinformation
  • Universell: Anschlusselement mit Zugentlastungsmöglichkeit 
  • Stabil: Große, montagefreundliche Bolzen
  • Kabelfreundlich: Sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Leise: Eingebaute "Bremse" reduziert Geräusche
  • Robust: Eckiges Anschlagsystem für große Zusatzlasten
  • Variantenreich: Nicht zu öffnen oder im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar

Passend zum Delta Roboter mit 2 Achsen:
48,99 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 5-10 Tagen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH